??
CAD model selection
K1411.03X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
Bill of material
K1411.03X30
BESTKIPP
Order No.
K1411.03X30
MATERIAL
Material base
stainless steel A4
D
Thread
M3 mm
D1
Diameter
7.0 mm
H
height
3.0 mm
K
height
3.8 mm
L
Length
30 mm
SW
width across flats
5.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0021 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245474745
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions